Publique sus productos
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con delantal Whitehaven presenta un estilo de granja estilizado y versátil para complementar cualquier decoración. Perfecto para proyectos de remodelación, tiene un faldón acortado que permite la instalación en la mayoría de los gabinetes estándar de 36 pulgadas nuevos o existentes. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte preliminar, superponiendo la cara del gabinete para obtener resultados hermosos y una fácil instalación. Una barrera baja divide los dos compartimentos, lo que facilita lavar y enjuagar artículos grandes manteniendo los dos lavabos separados. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36"
    • Tazones grandes/medianos
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • El faldón acortado permite utilizar el fregadero en la mayoría de los gabinetes estándar o adaptarlo a gabinetes estándar existentes.
    • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
    • La función Smart Divide® ofrece un divisor de tazón inferior que aumenta la versatilidad del espacio de trabajo
    • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
    • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Bajomontaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6426
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.82
    • Ancho (pulgadas)21.58
    • Profundidad (pulgadas)35.49
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks