Publique sus productos
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina con frente de delantal Whitehaven presenta un estilo de granja aerodinámico y versátil. El diseño Self-Trimming requiere solo un simple corte áspero, superponiendo la cara del gabinete para obtener hermosos resultados. La plataforma integral alta también actúa como un borde de goteo para proteger el gabinete de daños por agua. Un gran lavabo individual acomoda ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 30 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Delantal alto de 8-13/16 pulgadas.
    • El faldón autoajustable se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación.
    • Sin agujeros para grifos.
    • El lavabo tiene una pendiente de 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye plantillas recortables.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Delantal de montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6487
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosWhitehaven®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.62
    • Ancho (pulgadas)21.56
    • Profundidad (pulgadas)29.68
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks