Publique sus productos
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    Traducido por Google,

    El fregadero utilitario Undertone es una opción ideal para cocinas y áreas de lavado. Construido con acero inoxidable duradero, este lavabo profundo ofrece un amplio espacio para las tareas domésticas. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido del lavado de platos y la eliminación.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 27 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • La profundidad de 11-1/4 pulgadas brinda un amplio espacio de trabajo.
    • Sin agujeros para grifos.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.

    Instalación

    • Bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-6661
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosUndertone®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.62
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks