Publique sus productos
K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Traducido por Google,

El fregadero de cocina con frente de delantal Whitehaven Hayridge presenta los beneficios del Whitehaven con un patrón suave de crestas horizontales en el frente de delantal. Un gran lavabo individual acomoda ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de plataforma estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de plataforma de 30 pulgadas. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte áspero, superpuesto a la cara del gabinete para obtener hermosos resultados.

  • CARACTERISTICAS
  • Diseño de cresta texturizada en la parte delantera del delantal.
  • Se adapta a un gabinete de base de fregadero de plataforma de un mínimo de 30 pulgadas.
  • Cuenco único.
  • profundidad de 9 pulgadas.
  • El faldón autoajustable se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados.
  • Sin agujeros para grifos.
  • El lavabo tiene una pendiente de 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
  • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
  • Incluye plantillas recortables.
  • Material
  • Hierro fundido esmaltado KOHLER.
  • Instalación
  • Delantal de montaje inferior.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 29-11/16", H 9-5/8"W 21-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-7251
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosWhitehaven®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures