Publique sus productos
K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation
Kohler

K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation

Traducido por Google,

Al operar con un sensor electrónico sofisticado, los fluxómetros sin contacto con tecnología Tripoint presentan un rendimiento confiable y de alta precisión. Estas válvulas de fluxómetro, que ofrecen opciones atractivas para cualquier instalación comercial o institucional, están listadas por UL y cumplen con las pautas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Características

  • Desarrollado por el Sistema de Energía Híbrido de 30 años.
  • Optimizado y diseñado para usarse con el mingitorio de alta eficiencia K-4904-ET de 1/8 gpf (galones por descarga).
  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint™ para una activación precisa.
  • Diseñado para instalaciones de mingitorios con conexión de acoplamiento de spud superior de 3/4 de pulgada.
  • 1/8 gpf (galones por descarga) para bajo consumo de agua.
  • La tecnología de pistón ofrece un rendimiento fiable y preciso en todas las presiones.
  • La distancia de activación está configurada de fábrica; no se requieren ajustes en el sitio.
  • Resistencia a la cloramina en todo el caucho expuesto al agua.
  • Pulsador de descarga manual de cortesía (funciona sin corriente continua).
  • La descarga centinela de 24 horas funciona automáticamente si la unidad no se descarga durante 24 horas.
  • Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-7546-RF
    • Familia de productoFlushometer
    • Grupo de productosTripoint®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.75
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves