Publique sus productos
K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray
Kohler

K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray

Traducido por Google,

Combinando un diseño de puente clásico con toques nuevos y audaces, este grifo de cocina Purist combina un estilo moderno distintivo y características fáciles de usar. El pico de arco alto proporciona 10 pulgadas de espacio libre y gira 360 grados, dando paso a las ollas y sartenes más grandes. Los mangos de palanca extendidos ofrecen una gran área de agarre.

CARACTERISTICAS

  • El rociador lateral a juego proporciona flexibilidad y comodidad para la limpieza y la preparación de alimentos.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico giratorio ofrece mayor espacio libre para llenar ollas y limpiar.
  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • Combina con otros productos de la colección Purist.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de dos agujeros.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7548-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.5
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.38
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets