Publique sus productos
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

Traducido por Google,

Este kit de fregadero de cocina todo en uno incluye un fregadero de acero inoxidable de calibre 18 que absorbe el sonido con tazones grandes y medianos, un grifo de cocina desplegable Malleco con dispensador de jabón/loción, dos coladores de fregadero y un estante para fregadero con fregadero taza. El fregadero se adapta a la instalación de montaje superior o inferior.

Características

  • Caudal máximo de 1,8 gpm (6,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Dos agujeros para grifo
  • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
  • Con grifo de cocina desplegable Malleco™ con dispensador de jabón/loción en acero inoxidable vibrante

EspecificacionesHoja de especificaciones

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18

Instalación

  • Montaje superior o montaje inferior

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-75791-2PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosAll-In-One
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.14
  • Ancho (pulgadas)22
  • Profundidad (pulgadas)33
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks