Publique sus productos
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Traducido por Google,

Insista en la calidad de KOHLER. Este suministro angular con tope tiene un tubo vertical recocido, una manija de cuatro brazos y suministros NPT de 1/2".

CARACTERISTICAS

  • Válvula de compresión.
  • Tubo vertical recocido con brida de alimentación.
  • Conexión 1/2 NPT con brida.
  • Tope de manija de cuatro brazos.

Material

  • Construcción de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7638
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosFittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)3.62
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings