Publique sus productos
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Trabaje de manera más eficiente con una estación de trabajo de cocina que se adapte a sus necesidades individuales. Este fregadero de montaje doble Pro-Function, fabricado con acero inoxidable de calibre 18 de primera calidad para resistir el óxido y el desgaste, ofrece la opción de instalación de montaje superior o inferior en un gabinete de 36". La rejilla multiusos es una superficie versátil para secar platos. , fregar y enjuagar artículos, o descongelar alimentos en el fregadero. El portacuchillas de diseño personalizado proporciona un lugar conveniente para secar y colocar los cuchillos durante la preparación de alimentos. Un grifo de estilo profesional de dos funciones combina perfectamente con su fregadero e incluye Sweep ® con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
  • Tazón individual
  • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
  • Las esquinas redondeadas son fáciles de limpiar
  • La alfombrilla de silicona apta para lavavajillas ayuda a proteger el fregadero y los platos frágiles.
  • Grifo de estilo profesional con manguera revestida fácil de limpiar y serpentín extraíble
  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar del chorro aireado al rociador Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • La caja incluye: fregadero, grifo semiprofesional negro mate ensamblado, líneas de suministro, tendedero, portacuchillas, tapete de silicona para fregadero, desagüe y colador, accesorios de instalación.

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Montaje superior o inferior
  • Un solo agujero

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-78961-1PC
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de productosPro-Function™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.54
  • Ancho (pulgadas)22
  • Profundidad (pulgadas)33
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks