Publique sus productos
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    Traducido por Google,

    Con suaves curvas francesas, el fregadero Cairn ofrece un estilo de transición que se adapta a las cocinas contemporáneas y tradicionales por igual. El fregadero de barra Cairn está hecho de KOHLER Neoroc®, un material compuesto de acabado mate diseñado para una durabilidad extrema y una belleza inigualable. Con colores intensos para complementar cualquier encimera, Neoroc resiste rayones, manchas y decoloración y es altamente resistente al calor y a los impactos. Este fregadero de barra incluye una rejilla de fregadero inferior para mantener la superficie como nueva.

    • CARACTERISTICAS
    • Gabinete base mínimo de 18 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • Profundidad de 9-1/2 pulgadas.
    • Sin agujeros para grifos.
    • Incluye rejilla inferior para fregadero K-5658.
    • Incluye plantillas recortadas y clips de instalación.
    • Material
    • El compuesto KOHLER Neoroc® es duradero y está diseñado para resistir las tareas de limpieza diarias.
    • El acabado mate ofrece un color rico y dimensional.
    • Color sólido en todo el fregadero.
    • Resistente al calor hasta 750 grados F.
    • Resistente a arañazos, manchas, astillas y golpes térmicos.
    • Instalación
    • debajo del montaje
    • Fácil de instalar en un proyecto de una sola persona y un solo día.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-8223
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosCairn®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures