Publique sus productos
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    Traducido por Google,

    La belleza discreta de este fregadero Riverby lo convierte en un complemento elegante y versátil para la cocina. Un solo tazón grande proporciona un amplio espacio para remojar y lavar los utensilios de cocina, mientras que una base inclinada minimiza la acumulación de agua. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Viene con una rejilla de fregadero inferior de acero inoxidable.

    • CARACTERISTICAS
    • Ancho mínimo del gabinete base de 30 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres orificios para grifo con un orificio para accesorios a la derecha.
    • El tazón se inclina 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye rejilla inferior para fregadero K-9137.
    • Material
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Instalación
    • Montaje superior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-8668-4A1
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosRiverby®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures