Publique sus productos
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Traducido por Google,

Diseñado para mantener las tuberías de la cocina libres de suciedad al evitar el reflujo de aguas residuales, este kit de espacio de aire incluye una cubierta de latón macizo y un cuerpo de plástico.

Características

  • La cubierta de latón macizo ofrece años de rendimiento confiable
  • Incluye cuerpo de válvula y tapa

Material

  • Cuerpo de plástico duradero
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-9110
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.4
  • Ancho (pulgadas)1.82
  • Profundidad (pulgadas)1.82
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets