Publique sus productos
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

Traducido por Google,

La colección de grifos Artifacts le ofrece diseños clásicos reinventados en formas nuevas y frescas para diversas áreas de trabajo de la cocina. Este grifo para fregadero de cocina de inspiración victoriana presenta un elegante diseño de columna con un práctico pico giratorio.

CARACTERISTICAS

  • El pico giratorio de arco alto con rotación de 360 grados ofrece un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Disponible con alcance de caño oscilante de 8-1/2" (216 mm).
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio. (Escudete de 3 orificios disponible, se vende por separado, número de modelo K-99272).
  • Conexiones flexibles para una fácil instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-99266
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures