Publique sus productos
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Traducido por Google,

    Con un perfil moderno y bordes lisos, el grifo de cocina sin contacto Setra™ tiene una estética elegante que combina a la perfección con casi cualquier decoración de cocina. La tecnología sin contacto ayuda a reducir la suciedad y facilita las tareas de la cocina. Simplemente agite su mano, o un objeto como una cacerola o un utensilio, para abrir o cerrar el grifo. El rociador desplegable con rociador Sweep® brinda un rociado amplio y potente, lo que simplifica la limpieza de la cocina.

    Características

    • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén
    • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto
    • Funciona con seis pilas AA (incluidas). El adaptador de alimentación de CA también está disponible (se vende por separado)
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, placa de escudo, dispensador de loción/jabón de llenado superior, seis baterías AA
    • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

    Instalación

    • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
    • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R22898
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de productosSetra®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.91
    • Ancho (pulgadas)10.39
    • Profundidad (pulgadas)8.62
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets