Publique sus productos
Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Traducido por Google,

    Con líneas limpias y un pico alto y arqueado, la llave de cocina extraíble Elmbrook agrega un toque contemporáneo a una apariencia clásica. Está diseñado para una fácil instalación y cuenta con materiales de primera calidad para una vida útil de rendimiento confiable. El rociador desplegable cambia entre chorro y rociado de barrido e incluye un dispensador de jabón/loción.

    Características

    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, dispensador de jabón/loción y placa de escudo
    • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

    Instalación

    • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
    • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R22968-SD
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de productosElmbrook™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.52
    • Ancho (pulgadas)10.55
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets