Publique sus productos
Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

El grifo extraíble para fregadero de cocina Avi presenta un estilo de diseño elegante y de transición. Su exclusiva geometría de doble cuerpo compensado, coronada con un mango artísticamente torneado, crea una sutil obra maestra para la cocina. Pequeño en estatura pero grande en carácter, Avi mide poco menos de 14" de alto para caber fácilmente en espacios compactos o simplemente para brindar un perfil más bajo en la cocina. Kohler aúna funcionalidad y estilo para crear llaves de cocina que son tan impresionantes como eficientes .

Características

  • El cabezal rociador extraíble de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociador Sweep®
  • El rociador Sweep® brinda una hoja de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
  • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador extraíble sea más fácil y cómodo de usar
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, dispensador de jabón/loción y placa de escudo

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
  • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27141-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAvi™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.57
  • Ancho (pulgadas)10.5
  • Profundidad (pulgadas)8.96
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets