Publique sus productos
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

    Traducido por Google,

    Ealing tiene sus raíces en la herencia de la artesanía que amamos usar. Las curvas suaves agradan a la vista, las superficies lisas satisfacen el tacto y la cantidad justa de detalles proporciona la sensación de calidez y carácter. Combine estos detalles con las comodidades modernas de Masterclean™, DockNetik® y Sweep® spray, y experimentará lo mejor de ambos mundos.

    Características

    • Grifo de cocina semiprofesional con cubremanguera fácil de limpiar con acabado a juego
    • El cabezal rociador de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro a rociado Sweep®
    • El rociador Sweep® brinda una hoja de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
    • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
    • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, dispensador de jabón/loción y placa de escudo

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
    • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

    Instalación

    • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
    • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R28702-SD
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosEaling®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22.29
    • Ancho (pulgadas)10.54
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets