Publique sus productos
Ealing® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Ealing® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

Kohler aúna funcionalidad y estilo para crear grifos de cocina que son tan impresionantes como eficientes. El grifo de cocina desplegable Ealing tiene sus raíces en la herencia de la artesanía que nos encanta usar. Las curvas suaves agradan a la vista, las superficies lisas satisfacen el tacto y la cantidad justa de detalles proporciona la sensación de calidez y carácter. Combine estos detalles con las comodidades modernas del rociador Masterclean™, el sistema de acoplamiento seguro DockNetik® y el rociador Sweep®, y experimentará lo mejor de ambos mundos.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, dispensador de jabón/loción y placa de escudo
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

Instalación

  • Se instala con fregaderos de 1, 2, 3 o 4 orificios
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
  • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R28703-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosEaling®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)428.63
  • Ancho (pulgadas)266.7
  • Profundidad (pulgadas)228.6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets