Publique sus productos
Hamelin™ Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Hamelin™ Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

Deje que el grifo de cocina extraíble Hamelin agregue un toque de gracia a su cocina con sus líneas de diseño fluido y su delicada manija en forma de cinta. El pico desplegable de arco alto facilita la limpieza de ollas y jarras altas y, gracias a la tecnología ProMotion y al sistema de acoplamiento seguro DockNetik, el cabezal rociador desplegable se retrae fácilmente y se bloquea en su lugar cuando no se usa. Kohler aúna funcionalidad y estilo para crear grifos de cocina que son tan impresionantes como eficientes.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas especialmente anguladas que forman una hoja ancha y potente de agua para barrer los platos y limpiar el fregadero
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, dispensador de jabón/loción y placa de escudo
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1, 2, 3 o 4 orificios (placa embellecedora incluida)
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
  • El vástago más largo funciona con encimeras de hasta 2½" pulgadas de grosor y es fácil de instalar.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R33446-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosHamelin™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.2
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)8.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets