Publique sus productos
Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead
Kohler

Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead

Traducido por Google,

Para el chef casero con espacio de trabajo limitado, el grifo de cocina abatible semiprofesional Provo ofrece una respuesta bellamente proporcionada. Un pico de arco alto y una manguera extensible brindan un alcance, flexibilidad y control excepcionales para cada tarea, desde la preparación de alimentos hasta el llenado de ollas y la limpieza. Con solo tocar el botón, puede cambiar de chorro a rociado de barrido para brindar un rocío amplio y contundente y simplificar la limpieza de la cocina.

Características

  • Estilo profesional combinado con funcionalidad desplegable para un máximo alcance dentro del espacio del fregadero.
  • El cabezal rociador de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro a rociado Sweep®
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • El diseño único de arco alto y resorte expuesto proporciona control y flexibilidad excepcionales
  • Resorte y cabezal rociador desmontables para facilitar la limpieza
  • La manija de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • La caja incluye: grifo ensamblado, líneas de suministro y placa de escudo.

Material

  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabado en negro mate)
  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1 o 3 orificios (placa de escudo incluida)
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida simplifican la instalación
  • El mango más largo funciona con encimeras de hasta 2-1/2" (63,5 mm) de espesor y es fácil de instalar

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R43211
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosProvo™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18.22
  • Ancho (pulgadas)10.51
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets