Publique sus productos
K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit

Traducido por Google,

Combinando con una variedad de estilos de cocina, este kit de fregadero de acero inoxidable Verse ofrece un tazón ancho y profundo para un amplio espacio de trabajo. El borde de perfil bajo simplifica la limpieza, lo que le permite barrer las migas y líquidos en el fregadero y fuera de la vista. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido de la basura y el lavado de platos para lograr un ambiente de cocina más silencioso.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 36".
  • Cuenco único.
  • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo.
  • Las esquinas redondeadas son fáciles de limpiar.
  • El borde en ángulo permite barrer fácilmente la comida o el agua de la encimera al tazón.
  • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
  • Agujero de grifo único.
  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®.
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • Los coladores del fregadero evitan que los artículos grandes pasen al desagüe.
  • La alfombrilla de silicona para fregadero apta para lavavajillas ayuda a proteger el fregadero y los platos frágiles.
  • La caja incluye: Fregadero, grifo desplegable Vibrant Stainless ensamblado, alfombrilla de silicón para lavabo, desagüe y colador, herrajes de instalación.

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.
  • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Construcción de materiales duraderos.

Instalación

  • Montaje superior.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-RH20060-1PC
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosVerse™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.29
  • Ancho (pulgadas)33
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks