Publique sus productos
K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink
Kohler

K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink

Traducido por Google,

Un complemento para los elegantes electrodomésticos de acero inoxidable, el fregadero Verse revela esquinas en ángulo clásico y una cubierta de grifo suavemente curvada. El fregadero de acero inoxidable cuenta con un sistema de absorción de sonido diseñado que reduce significativamente los ruidos de eliminación y lavado de platos para un ambiente de cocina más silencioso. Un borde exterior elevado ayuda a mantener la encimera seca.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 30" (762 mm).
  • Cuenco único.
  • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo.
  • Las esquinas redondeadas son fáciles de limpiar.
  • El borde en ángulo permite barrer fácilmente la comida o el agua de la encimera al tazón.
  • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
  • Tres orificios para grifos con un orificio para accesorios a la derecha.
  • La caja incluye: Fregadero, tornillería de instalación.
  • Alfombrilla de silicona para lavabo K-28897 opcional (se vende por separado).

Material

  • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.

Instalación

  • Montaje superior.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-RH28896-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosVerse™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.29
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks