Publique sus productos
K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Traducido por Google,

El fregadero de cocina con frente de delantal Whitehaven presenta un estilo de casa de campo aerodinámico y versátil para complementar cualquier decoración. Un gran lavabo individual acomoda ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un frente de plataforma estándar facilita la instalación en gabinetes con frente de plataforma de 36 pulgadas. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte áspero, superpuesto a la cara del gabinete para obtener hermosos resultados.

CARACTERISTICAS

  • Se adapta a un gabinete base de fregadero de delantal de un mínimo de 36 pulgadas.
  • Cuenco único.
  • profundidad de 9 pulgadas.
  • El faldón autoajustable se superpone al frente del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados.
  • Sin agujeros para grifos.
  • El lavabo tiene una pendiente de 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
  • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
  • Incluye plantillas recortables.

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalación

  • Delantal de montaje inferior.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 35-11/16", H 9-5/8", W 21-9/16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-RH6489
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosWhitehaven®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures