Publique sus productos
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    Traducido por Google,

    El fregadero de doble cubeta Kennon presenta una elegante curva ondulada que complementa la decoración de cualquier cocina. El fregadero Kennon está hecho de KOHLER Neoroc®, un material compuesto con acabado mate diseñado para una durabilidad extrema y una belleza inigualable. Con colores intensos para complementar cualquier encimera, Neoroc resiste rayones, manchas y decoloración y es altamente resistente al calor y a los impactos.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36 pulgadas para instalación de montaje inferior o superior.
    • Cuencos dobles iguales.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Incluye 1 orificio para grifo en la plataforma trasera (3 orificios para grifo más disponibles para extracción con martillo de bola y punzón).
    • Incluye plantillas recortables.

    Material

    • El compuesto KOHLER Neoroc® es duradero y está diseñado para resistir las tareas de limpieza diarias.
    • El acabado mate ofrece un color rico y dimensional.
    • Color sólido en todo el fregadero.
    • Resistente al calor hasta 750 grados F.
    • Resistente a arañazos, manchas, astillas y golpes térmicos.

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-RH8185-1
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosKennon®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures