Publique sus productos
Pirate Ship
KOMPAN
Archivados

Pirate Ship

The waves seem to be splashing across the decks of the good ship "Pirate" as it sails over the playground with the crew busily involved in all kinds of exciting games. This play ship has many decks, two steering wheels, a slide, a climbing net, a staircase, a hammock and two masts with flag - an inspirational play environment where many captains and mates of different ages can set sail together on a sea of imagination.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS32
  • Familia de productoThemed Play
  • Grupo de productosMOMENTS
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2012-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3800
  • Ancho (mm)967
  • Profundidad (mm)1038
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCStructural products
  • Código UNSPSC301036