Publique sus productos
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

Traducido por Google,
KOMPAN ha creado un equipo de cardio interactivo, ajustable y para exteriores con la misma calidad y eficacia que un gimnasio de interior. La Arm Bike se puede usar cómodamente desde varias posiciones, lo que la hace realmente inclusiva. El cicloergómetro de brazo se puede usar desde una silla de ruedas, lo que proporciona un excelente entrenamiento para la parte superior del cuerpo. Al realizar el ejercicio de pie, la máquina de cardio de brazo crea un entrenamiento completo, involucrando todos los grupos musculares principales. Las unidades de resistencia autoalimentadas patentadas de la Arm Bike de KOMPAN crean una experiencia real de ciclismo de carretera. La resistencia se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo o se puede ajustar manualmente en la app de KOMPAN. Descubre las múltiples maneras de entrenar la parte superior del cuerpo con la nueva Arm Bike de KOMPAN.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarm-bike-pro-faZ51100
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de productosFitness
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)47
  • Ancho (pulgadas)17
  • Profundidad (pulgadas)37
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment