Publique sus productos
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

Traducido por Google,
KOMPAN ha creado un equipo de cardio interactivo y ajustable con la misma calidad e impacto que esperarías de un gimnasio en interiores. La bicicleta urbana se centra en la comodidad. El acceso es extremadamente bajo y el cuadro proporciona un estilo de conducción erguido. El sillín de la bicicleta urbana se puede ajustar en altura y es ancho, lo que proporciona una conducción cómoda para personas de todas las tallas. Las unidades de resistencia autoalimentadas patentadas crean una auténtica experiencia de ciclismo de carretera. La resistencia se adapta automáticamente a la velocidad de pedaleo, o los usuarios pueden ajustarla manualmente en la pantalla táctil de 7" o en la app de KOMPAN.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de productosFitness
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)54
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)38
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment