Publique sus productos
Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915
KOMPAN

Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915

Traducido por Google,
El tamaño y la apariencia del columpio de péndulo Robinia Cocowave son una invitación irresistible para que todos los niños jueguen. Con su robusta cuerda de coco oblonga, el columpio permite columpiarse sentado, acostado o de pie. La emoción de columpiarse, suave o intensamente, es ideal para grupos grandes, de diferentes tamaños, edades y capacidades físicas. El movimiento del columpio requiere trabajo en equipo, lo que estimula importantes habilidades socioemocionales. Además de ser divertido, columpiarse en el columpio Cocowave también entrena los músculos y habilidades motoras importantes, como el equilibrio, la coordinación y el sentido del espacio. Estas habilidades son esenciales para entrenar habilidades vestibulares, cruciales para muchas situaciones de la vida real, como la seguridad en el tráfico. La emocionante y desafiante sensación de velocidad y altura estimula la autoestima, la gestión de riesgos y otras importantes habilidades socioemocionales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacocowave-rope-pendulum-swing-nro915
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)153
  • Ancho (pulgadas)129
  • Profundidad (pulgadas)222
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment