Publique sus productos
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

Traducido por Google,
La popular elíptica, conocida por su uso en interiores, ahora está disponible para entrenamiento al aire libre. Con la mejor ergonomía del mercado, la elíptica KOMPAN ofrece un entrenamiento intenso y añade un nivel de intensidad adicional con un modo sprint especial (modo glúteos), que permite un entrenamiento de alto consumo de calorías que fortalece los glúteos y las extremidades inferiores, a la vez que se centra en los músculos estabilizadores del core. La elíptica KOMPAN proporciona un entrenamiento seguro y sin impacto, sin sobrecargar las articulaciones. La familia KOMPAN cardio está diseñada para ofrecer a usuarios de todas las edades, complexiones y niveles de condición física un entrenamiento cardiovascular que mantiene su frecuencia cardíaca por encima del 65 % de su frecuencia cardíaca máxima. El sistema inteligente adapta automáticamente el entrenamiento al ritmo del usuario, garantizando una resistencia adecuada. Además del control automático, también se puede ajustar manualmente la resistencia, ya sea mediante la pantalla táctil o la aplicación KOMPAN cardio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de productosFitness
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69
  • Ancho (pulgadas)33
  • Profundidad (pulgadas)70
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment