Publique sus productos
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

Traducido por Google,
Las formas peculiares, la parte superior con dientes y la plataforma triangular invitan a los niños curiosos de 5 a 12 años a explorar el Spica. El movimiento giratorio del Spica es fundamental. Se requiere exploración para alcanzar el dominio total del giro. El poste curvo invita a sujetarse y el niño descubre que inclinarse hacia el poste significa una velocidad de giro intensa, mientras que inclinarse hacia afuera significa una velocidad menor. Esto resultará atractivo y hará que el juego continúe, incluso cuando los niños estén colgados de sus brazos. Dominar el elemento giratorio estimula las habilidades cognitivas del niño, en particular el pensamiento lógico. La agilidad, el equilibrio y la coordinación se entrenan intensamente, ya que el Spica invita a diferentes posiciones corporales al girar. La forma triangular del asiento permite espacio para hasta tres niños, estimulando las habilidades sociales de cooperación y participación en turnos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosGalaxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)67
  • Ancho (pulgadas)18
  • Profundidad (pulgadas)17
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment