Publique sus productos
Double Tower with Double Slide NRO200701
KOMPAN

Double Tower with Double Slide NRO200701

Traducido por Google,
La Torre Doble con Tobogán Doble es una unidad de juego verdaderamente inclusiva que atrae a todos los niños una y otra vez. Gracias a su amplia selección de actividades, tanto aventureras como de juego suave, hay opciones para todos los gustos. La escalera accesible conduce a un tobogán doble que ofrece espacio para cuidadores o para dos personas. El bucle entre la boca del tobogán y la entrada facilita el acceso para todos. Más arriba en la escalera hay una bonita vista de la plataforma y un tobogán más alto que regresa al nivel del suelo. Además de ser muy divertido, el deslizamiento entrena el equilibrio y el espacio, fundamentales para desenvolverse con confianza y calcular distancias. El acceso por la escalera ofrece un bucle, subiendo y bajando corriendo, lo que supone un excelente entrenamiento cardiovascular. En la planta baja, un bonito escritorio y una encantadora hamaca bajo la plataforma invitan a compartir y socializar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-tower-with-double-slide-nro200701
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)107
  • Ancho (pulgadas)236
  • Profundidad (pulgadas)266
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment