Publique sus productos
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

Traducido por Google,
El Teleférico Doble es la atracción social definitiva. Fomentará el juego social una y otra vez, con niños compitiendo entre sí hasta el final y compitiendo por la velocidad a medida que avanzan. Y lo harán, una y otra vez. La razón de esta sólida capacidad de agarre reside principalmente en la inmensa emoción de deslizarse por el aire. La sensación de ingravidez y el zumbido en el aire entrenan la conciencia espacial, así como la comprensión del niño de la gravedad, el espacio y la velocidad. Esto es necesario para la vida real, por ejemplo, para gestionar el tráfico de forma segura. Las habilidades sociales se desarrollan a medida que los niños ceden diligentemente el asiento al siguiente usuario de la fila. Correr y tirar de este sistema entrena la resistencia cardiovascular del niño, así como los músculos de la parte superior del cuerpo. En definitiva, el teleférico es un recurso lúdico que une generaciones y habilidades, con formas de uso que casi todos pueden utilizar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)154
  • Ancho (pulgadas)233
  • Profundidad (pulgadas)1293
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment