Publique sus productos
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Traducido por Google,
Los niños pueden balancearse suave o enérgicamente, tumbarse, sentarse o pararse en la hamaca, creando una experiencia WOW inigualable en el parque. Niños de todas las capacidades disfrutarán del potencial social de la hamaca una y otra vez. Empujar y jalar a los amigos en la hamaca de un lado a otro es muy divertido y también fortalece los brazos. El balanceo fomenta habilidades motoras importantes como el sentido del equilibrio y el espacio. Los movimientos de balanceo favorecen la comprensión del ritmo. En conjunto, estas tres habilidades ayudan al niño a navegar con seguridad en el espacio, como al calcular distancias y la velocidad en el tráfico. El sentido del equilibrio es fundamental para todas las demás habilidades motoras y contribuye a la estabilidad motora del niño, como al prevenir caídas y a permanecer sentado durante largos periodos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahammock-playground-equipment-nro815
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)65
  • Ancho (pulgadas)30
  • Profundidad (pulgadas)163
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica