Publique sus productos
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

Traducido por Google,
El suave movimiento giratorio del Junior Spica atrae de inmediato a los niños pequeños. Su asiento bajo permite usarlo tanto sentado como de pie, permitiendo diferentes posturas corporales. Esto lo convierte en una pieza versátil, que puede usarse solo o con un amigo, sentado o de pie, empujando o jalando. Esto convierte al Junior Spica en un favorito del patio de recreo una y otra vez. Al colocar dos o tres juntos, los Junior Spica motivan el juego social, incluso entre niños que prefieren evitar el contacto físico excesivo. En la primera infancia, los niños desarrollan la capacidad de hacer amistades, y el Junior Spica fomenta experiencias compartidas de juego. La rotación entrena el sentido del equilibrio y el espacio del niño, crucial para la conciencia corporal y el control de los movimientos corporales. Esto es fundamental para desenvolverse con confianza en el mundo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajunior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosElements
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)41
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment