Publique sus productos
Swing Seat, Stainless SW990011
KOMPAN

Swing Seat, Stainless SW990011

Traducido por Google,
¡SÍ! El columpio es un favorito de todos los tiempos en el patio de recreo: a los niños les encanta columpiarse, tanto individualmente como en grupo. Columpiarse es pura emoción y alegría, balanceándose hacia arriba y hacia abajo, usando todo el cuerpo para aumentar o disminuir la velocidad. El asiento tiene una ligera curva en el centro para facilitar una posición segura a edades diversas. Un lugar ideal para jugar, para todas las edades, durante horas y días. Columpiarse, además de ser muy divertido, entrena el ABC de los niños: agilidad, equilibrio y coordinación, así como su percepción espacial. Estas habilidades motoras son cruciales para calcular distancias y desplazarse con seguridad. Los columpios permiten estar de pie, sentados, tumbados y, por supuesto, saltar. Además del entrenamiento motor, también se entrenan los músculos de brazos, piernas y torso. Saltar fortalece los huesos, la mayor parte de los cuales se forman durante los primeros años de vida.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaswing-seat-stainless-sw990011
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)25
  • Ancho (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment