Publique sus productos
Ocean Seesaw M187
KOMPAN

Ocean Seesaw M187

Traducido por Google,
El balancín Ocean Multi Seesaw motiva a los niños a participar en el juego, meciéndose juntos. Su diseño espacioso y el robusto soporte para la espalda y los pies permiten que niños de todos los niveles jueguen juntos. Los más atrevidos pueden pararse en la plataforma central con seguridad, percibiendo el movimiento de los demás. La amplia plataforma también permite socializar, ya sea tumbados o sentados. Hay espacio suficiente para los cuidadores. Los asientos en los extremos son lo suficientemente amplios para niños mayores y adultos. La divertida emoción de mecerse, individualmente, en grupos pequeños o grandes, hará que los niños vuelvan a por más. Mecerse en el balancín Ocean Multi Seesaw entrena los músculos y las habilidades motoras, el equilibrio y la coordinación. El espacio del balancín fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la cooperación, la consideración y la toma de turnos. Los niños pequeños experimentan la comprensión de causa y efecto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaocean-seesaw-m187
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)39
  • Ancho (pulgadas)124
  • Profundidad (pulgadas)43
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment