Publique sus productos
Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970
KOMPAN

Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970

Traducido por Google,
¡Guau! El Rodillo Cohete, con su forma fascinante, atrae a los niños y los anima a jugar una y otra vez. Estimula el estómago, gira y anima a los niños a jugar juntos. La forma y la posibilidad de empujar y jalar los tubos fomentan la cooperación. Los niños pueden participar activamente juntos y desarrollar la empatía, la cooperación y la capacidad de tomar turnos. La inclinación permite a los niños ajustar la velocidad con movimientos de empujar y jalar, lo que estimula su propiocepción y percepción espacial. Los músculos también se desarrollan al sujetar firmemente en el giro rápido y divertido. Los niños entrenan su sentido del equilibrio al girar, sentarse o pararse, fundamental para todas las demás habilidades motoras. Un sentido del equilibrio bien entrenado ayuda a los niños a desenvolverse con seguridad y es esencial para poder sentarse quietos y concentrarse.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarocket-roller-climbing-playground-equipment-gxy970
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosGalaxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)98
  • Ancho (pulgadas)28
  • Profundidad (pulgadas)35
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment