Publique sus productos
Rope Nest, 47 in wide SW990111
KOMPAN

Rope Nest, 47 in wide SW990111

Traducido por Google,
¡Guau! El columpio Rope Nest, poco profundo y liso, es una actividad de juego sumamente atractiva. Sus suaves parachoques lo convierten en un asiento muy cómodo, fácil y agradable de empujar y usar. El asiento ligero es ideal para usuarios de todas las edades y habilidades, ¡y para muchos! Pueden columpiarse tumbados, de pie o sentados, lo que anima a los niños a jugar una y otra vez. Los agujeros en la superficie proporcionan un soporte adicional para sujetarse firmemente. Columpiarse en Rope Nest estimula las habilidades motoras de los niños, como el equilibrio y la coordinación. Entrenan los músculos del torso, así como los de las piernas y los brazos al tirar y empujar el columpio para ponerlo en movimiento. La canasta invita al juego brusco y estimula importantes habilidades socioemocionales: la cooperación y el respeto por los turnos. Estas son habilidades cruciales para la vida y es divertido aprenderlas jugando.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarope-nest-47-in-wide-sw990111
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)49
  • Profundidad (pulgadas)76
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment