Publique sus productos
Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003
KOMPAN

Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003

Traducido por Google,
Con el concepto de señalización KOMPAN, es posible crear señales personalizables para todo tipo de zonas de actividades al aire libre. La señalización es fundamental para poner a disposición de los usuarios de espacios públicos y privados información relevante y prescrita. Por ejemplo, información general o práctica, o instrucciones sobre el uso de un parque infantil, horarios de apertura, grupos de usuarios/edades ideales, patrocinadores, información de contacto, etc. El concepto de señalización personalizable de KOMPAN permite el uso flexible de texto, señales y símbolos para comunicar un mensaje.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasign-medium-freestanding-playground-equipment-par3003
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)41
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment