Publique sus productos
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

Traducido por Google,
El Spinner Plate es un sistema de giro inclinado y elegante que atrae enormemente a los niños, una y otra vez. El secreto de su éxito reside en la respuesta inmediata a los movimientos del niño: cuando el niño se impulsa desde el suelo y se sienta, se arrodilla o se inclina sobre la plataforma inclinada del Spinner Plate, este gira una y otra vez. Gracias a la inclinación, este no es un movimiento perpetuo e imparable, sino uno controlado. Los niños saltarán dentro y fuera, impulsando el Spinner Plate hasta el inicio, desarrollando así densidad ósea, músculos y habilidades motoras. El sentido del equilibrio se estimula enormemente al girar. Esto mejora el equilibrio del niño, permitiéndole, por ejemplo, sentarse quieto en una silla. Un sentido del equilibrio bien desarrollado facilita al niño acciones físicas como correr o montar en bicicleta. Un buen sentido del equilibrio proporciona una gran confianza.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspinner-plate-playground-equipment-nro110
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment