Publique sus productos
Stepping Pod, 1 ft M87402
KOMPAN

Stepping Pod, 1 ft M87402

Traducido por Google,
El Stepping Pod de 30 cm invita a los niños a jugar juegos sencillos pero emocionantes, como "El Suelo es Lava". Colocar más Stepping Pods a diferentes alturas aumenta su atractivo, invitándolos a saltar o a mantener el equilibrio entre ellos. Como Stepping Pod individual, puede funcionar como un asiento resistente e invitar a un descanso del juego. El Stepping Pod también es ideal para acróbatas con menos confianza, gracias a su resistente superficie de goma. Al subir y bajar del Stepping Pod, los niños entrenan su sentido del equilibrio. El equilibrio es fundamental para desenvolverse con seguridad en su entorno. Esto es importante, por ejemplo, para circular con seguridad en el tráfico. Al saltar, los niños también desarrollan densidad ósea al realizar actividades de carga sobre una superficie dura.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastepping-pod-1-ft-m87402
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)11
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment