Publique sus productos
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

Traducido por Google,
Los postes de equilibrio de nenúfares son atractivos para los niños y fomentan juegos de simulación con reglas, como simular que el suelo es agua e intentar mantenerse fuera del agua. Los nenúfares invitan a saltar o a balancearse de uno a otro. También pueden usarse como asientos individuales y son perfectos para conversar en grupo. Gracias a su anchura, los nenúfares son un apoyo para los niños con menos confianza. Al balancearse de un nenúfar a otro, los niños entrenan su propiocepción y sentido del equilibrio. El equilibrio y la propiocepción son habilidades fundamentales para manejar el cuerpo con confianza en su entorno. Esto es importante, por ejemplo, para circular con seguridad por el tráfico. Cruzar los nenúfares con amigos entrena la toma de turnos y la negociación. Estas son habilidades socioemocionales importantes, básicas para la capacidad de forjar amistades y relacionarse con los compañeros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)85
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment