Publique sus productos
Water Lilies Freestanding Play Equipment M175
KOMPAN

Water Lilies Freestanding Play Equipment M175

Traducido por Google,
¡Guau, es un juego para niños pequeños! Los más pequeños se emocionan con el potencial social y físico de los Nenúfares: 1, 2, 3 o 4 niños pueden balancearse, jugar y cooperar. Esto convierte a los Nenúfares en una unidad de juego muy versátil, que ocupa poco espacio y atrae a los niños una y otra vez. Además de ser un juego fantástico, los Nenúfares apoyan áreas fundamentales del desarrollo infantil y el aprendizaje a través del juego: habilidades motoras importantes como el equilibrio y la propiocepción se entrenan cuando los niños se mecen, empujan con los pies y tiran de los brazos. Estas habilidades son fundamentales para la vida, como por ejemplo, para manejar el tráfico con seguridad. Al mecerse juntos, los niños pequeños también desarrollan importantes habilidades socioemocionales como la cooperación. La lógica de la secuencia de movimientos entrena las habilidades de pensamiento del niño. Los Nenúfares son un verdadero aprendizaje lúdico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-lilies-freestanding-play-equipment-m175
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)41
  • Profundidad (pulgadas)41
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment