Publique sus productos
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Traducido por Google,
    Portarrollos jumbo para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,9 mm, carcasa redonda cerrada con ventana de inspección, extracción del papel por dos bordes desprendibles, bloqueo con tornillo allen hexagonal, para 1 rollo con máx. Ø 350 mm, incluye tornillos de acero inoxidable, tacos y llave allen hexagonal. Dimensiones 369 x 369 x 108 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057141
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)369
    • Ancho (mm)369
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África