Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional para montaje empotrado o mural, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, dos cubetas profundas soldadas sin costura, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, desagüe de 1 1/2" con tubo rebosadero de dos partes de acero inoxidable perforado tubo de acero y tubo de plástico, montante trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared precortados con láser Dimensiones 1200 x 432 x 700 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      432.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057561
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África