Publique sus productos
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Traducido por Google,
    Secador de manos electrónico de aire caliente sin contacto para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,2 mm, sensor de actividad infrarrojo para funcionamiento sin contacto, rango del sensor ajustable de 10 a 30 cm, cable y enchufe no incluidos. Tensión de conexión 230 V, 50 Hz Potencia total 2200 W Calentador 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Volumen de aire 274 m³/h Velocidad del aire 15,5 m/s Dimensiones 314 x 215 x 163 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090055
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de productosHand dryers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)314
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África