Publique sus productos
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para montaje en pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, espesor de material de 1,2 mm, cubeta soldada sin juntas de dimensiones 420 x 400 x 170 mm, bordes redondeados, desagüe de tapón de 1 1/2", desagüe en la parte posterior derecha, soporte trasero de 40 mm , incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable Sin rejilla plegable Dimensiones 500 x 215 x 400 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090080
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)4.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniClass Service Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África