Publique sus productos
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB715

    Traducido por Google,
    Unidad de limpieza de botas de material mineral aglomerado con resina con superficie lisa y libre de poros, color antracita. Con pies regulables en altura, rejilla abatible galvanizada, cepillo manual con válvula de palanca, asidero, cepillos para limpieza de suelas, cabezal rociador y válvula de pie DN 15. Con unidad de salida de residuos DN 100 y depósito de lodos. Dimensiones 600 x 425-450 x 900 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101083
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de productosShoe and boot cleaning units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1340
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)39.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África