Secador de manos EXOS para montaje en pared, fabricado en acero inoxidable, superficie satinada, cristal frontal de seguridad templado blanco, espesor del material 1,2 mm, con sensor de proximidad controlado optoelectrónicamente sin contacto, temperatura del aire caliente ajustable, alcance del sensor ajustable de 10 a 25 cm, protección de funcionamiento continuo con apagado automático después de 60 segundos, velocidad del aire ajustable, cable y enchufe proporcionados por el cliente.
Tensión de conexión: 230 V, 50-60 Hz
Potencia total: 1000 W
Calentador: 500 W
Motor: 500 W
Volumen de aire: 80 m³/h
Velocidad del aire: 95-115 m/s
Nivel de ruido: 76,2 dB(A)
Clase de protección IPX1
Clase de protección I
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |