Publique sus productos
3000-50 Standard

3000-50 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha Lawler Serie 3000® Tipo T incorpora un elemento termostático de alta sensibilidad que responde automáticamente a variaciones de temperatura y presión, dosificando con precisión el caudal de agua para mantener una temperatura de salida constante. La Serie 3000® ofrece protección contra quemaduras y enfriamiento gracias a su válvula termostática. La Serie 3000® de Lawler ofrece una amplia gama de opciones y la máxima comodidad para diversas aplicaciones.
Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referencia3000-50-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productos3000-50 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText